??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2564360000 - WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Спецификация
Weidmueller 2564360000
Preview
Manufacturer Product ID
2564360000
Manufacturer Type Description
WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Размыкатель с предохранителем, со светодиодом, закрытый, Винтовое соединение, 4 mm², 70 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
4050118581577
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
max. supply voltage for defect display
70 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. supply voltage for defect display
70 V
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
black
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
70 V
Mass
0.014 kg
depth
43.103 mm
height
50.676 mm
width
8 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей