??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2563020000 - SCHT 8/30
Спецификация
Weidmueller 2563020000
Preview
Manufacturer Product ID
2563020000
Manufacturer Type Description
SCHT 8/30
Description short
Маркировка клемм
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118572292
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
Mass
0.004 kg
depth
45.600 mm
height
41.213 mm
width
9.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей