??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2563020000 - SCHT 8/30
Lista materiale
Weidmueller 2563020000
Preview
Manufacturer Product ID
2563020000
Manufacturer Type Description
SCHT 8/30
Description short
Siglatura morsetti
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118572292
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
Mass
0.004 kg
depth
45.600 mm
height
41.213 mm
width
9.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD