??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2563020000 - SCHT 8/30
Stückliste
Weidmueller 2563020000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2563020000
Herstellertypbezeichnung
SCHT 8/30
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118572292
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
8 mm
Masse
0.004 kg
Tiefe
45.600 mm
Höhe
41.213 mm
Breite
9.500 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen