??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2562070000 - WFS 4 10-36V
Stückliste
Weidmueller 2562070000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2562070000
Herstellertypbezeichnung
WFS 4 10-36V
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4050118570540
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
36 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
36 V
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
6.300 A
Anzahl der Etagen
1
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
Farbe
schwarz
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Art der Spannung (Defektanzeige)
AC/DC
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
LED
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
36 V
Masse
0.018 kg
Tiefe
74.712 mm
Höhe
62.228 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen