??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2561600000 - ZQV 4N/30 RD
Lista materiałowa
Weidmueller 2561600000
Preview
Manufacturer Product ID
2561600000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/30 RD
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 30, Raster w mm: 6.10, 32 A, czerwony
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4050118569964
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
30
color
red
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.022 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD