??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2561600000 - ZQV 4N/30 RD
Kusovník
Weidmueller 2561600000
Preview
Manufacturer Product ID
2561600000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/30 RD
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm: 6.10, 32 A, Červená
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4050118569964
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
30
color
red
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.022 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model