??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
256-602 a 256-624 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo PASSO 10/10.16 MM / 0.4 IN
Lista materiale
256-607/000-009/999-950
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
mm²
Sezione
AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
V
Tensione impulsiva nominale
kV
Grado di inquinamento
Corrente
A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
Altezza
18.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
17.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD