??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
256-602/334-000 hasta 256-624/334-000 - PCB terminal strip with angled push-button pin spacing 10/10.16 mm / 0.4 in
Lista de materiales
256-607/334-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
Altura
18.20 mm
Ancho
mm
Profundidad
17.60 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD