??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
256-602/334-000 a 256-624/334-000 - PCB terminal strip with angled push-button pin spacing 10/10.16 mm / 0.4 in
Lista materiale
256-607/334-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
Altezza
18.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
17.60 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD