??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
256-602/333-000 à 256-624/333-000 - Barrette à bornes avec poussoirs manuels 2 broches à souder/pôle Pas 10/10.16 mm / 0.4 in
Nomenclature
256-607/333-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
22.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
19.60 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés