??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
256-561 - Modular PCB terminal block with angled push-button pin spacing 7.5/7.62 mm / 0.3 in
Lista materiale
256-852
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
1
Altezza
18.20 mm
Larghezza
7.50 mm
Profondita
17.60 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD