??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
256-502/334-000 aż do 256-524/334-000 - PCB terminal strip with angled push-button pin spacing 7.5/7.62 mm / 0.3 in
Lista materiałowa
256-507/334-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
18.20 mm
szerokość
mm
głębokość
17.60 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
masa
g
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD