??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
256-502/334-000 à 256-524/334-000 - PCB terminal strip with angled push-button pin spacing 7.5/7.62 mm / 0.3 in
Nomenclature
256-507/334-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
18.20 mm
Largeur
mm
Profondeur
17.60 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés