??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
256-461 - Modular PCB terminal block with angled push-button pin spacing 5/5.08 mm / 0.2 in
Lista materiałowa
256-842
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
18.20 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
17.60 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
masa
g
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD