??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
256-461 - Modular PCB terminal block with angled push-button pin spacing 5/5.08 mm / 0.2 in
Lista de materiales
256-842
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
1
Altura
18.20 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
17.60 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD