??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
256-461 - Anreihbare Einzelklemme mit abgewinkeltem Betätigungsdrücker Rastermaß 5/5.08 mm / 0.2 in
Stückliste
256-842
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
1
Höhe
18.20 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
17.60 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen