??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 28
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
256-402/332-000 aż do 256-448/332-000 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.2 IN WITH SOLDER PINS 5.5 MM / 0.217 IN
Lista materiałowa
256-408/332-009/999-950
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
mm²
Cross section
AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
Pollution degree
Current intensity
A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
18.00 mm
szerokość
mm
głębokość
17.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD