??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
256-401 - MODULAR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiałowa
256-743
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
mm²
Cross section
AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
Pollution degree
Current intensity
A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
18.20 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
17.60 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD