??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
256-401 - Borne modulaire pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 5/5,08 mm / 0,2 in
Nomenclature
256-743
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
mm²
sections
AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
V
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
degré de pollution
ampérage
A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
18.20 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
17.60 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés