??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
256-401 - Anreihbare Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
256-743
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
mm²
Querschnitt
AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
V
Bemessungsstoßspannung
kV
Verschmutzungsgrad
Strom
A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
18.20 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
17.60 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen