??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2558350000 - ESG 6/15 SRC-I MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 2558350000
Preview
Manufacturer Product ID
2558350000
Manufacturer Type Description
ESG 6/15 SRC-I MC NE WS
Description short
Маркировка устройств, 15 mm, Напечатанные символы: пустой, PA 66, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118569063
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
7 mm
height
6 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей