??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2558350000 - ESG 6/15 SRC-I MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 2558350000
Preview
Manufacturer Product ID
2558350000
Manufacturer Type Description
ESG 6/15 SRC-I MC NE WS
Description short
Repérage d’appareils, 15 mm, Caractères imprimés: vierge, PA 66, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118569063
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
7 mm
height
6 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés