??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2558260000 - THSW 0°+60°C NO/NO
Спецификация
Weidmueller 2558260000
Preview
Manufacturer Product ID
2558260000
Manufacturer Type Description
THSW 0°+60°C NO/NO
Description short
Термостат (электрошкаф) Диапазон задания температуры, мин.: 0.01 °C, Диапазон задания температуры, макс.: 60 °C
Description long
Термостат для контроля температуры в панели
GTIN-Code
4050118568912
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.100 kg
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей