??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2558260000 - THSW 0°+60°C NO/NO
Nomenclature
Weidmueller 2558260000
Preview
Manufacturer Product ID
2558260000
Manufacturer Type Description
THSW 0°+60°C NO/NO
Description short
Thermostat (armoire) Plage de réglage des températures, min: 0.01 °C, Plage de réglage des températures, max.: 60 °C
Description long
Thermostat pour commande de température dans l'armoire
GTIN-Code
4050118568912
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.100 kg
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés