??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2558240000 - THSW 0°+60°C NO
Спецификация
Weidmueller 2558240000
Preview
Manufacturer Product ID
2558240000
Manufacturer Type Description
THSW 0°+60°C NO
Description short
Термостат (электрошкаф) Диапазон задания температуры, мин.: 0.01 °C, Диапазон задания температуры, макс.: 60 °C, Перепад для переключения: < 7 К
Description long
Термостат для контроля температуры в панели
GTIN-Code
4050118568899
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.050 kg
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей