??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2558230000 - THSW 0°+60°C NC
Stückliste
Weidmueller 2558230000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2558230000
Herstellertypbezeichnung
THSW 0°+60°C NC
Kurzbeschreibung
Thermostat (Schaltschrank) Einstellbereich Temperatur, min.: 0.01 °C, Einstellbereich Temperatur, max.: 60 °C, Schaltdifferenz: <7 K
Langbeschreibung
Thermostat zur Temperaturregelung im Schaltschrank.
GTIN
4050118568882
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Montageart
Sonstiges
Masse
0.050 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
90321080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen