??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2558210000 - THSW -20°+40°C NC
Спецификация
Weidmueller 2558210000
Preview
Manufacturer Product ID
2558210000
Manufacturer Type Description
THSW -20°+40°C NC
Description short
Термостат (электрошкаф) Диапазон задания температуры, мин.: -20 °C, Диапазон задания температуры, макс.: 40 °C, Перепад для переключения: < 7 К
Description long
Термостат для контроля температуры в панели
GTIN-Code
4050118568868
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.050 kg
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей