??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2558190000 - THSW 1K 0°+60°C CO
Lista materiale
Weidmueller 2558190000
Preview
Manufacturer Product ID
2558190000
Manufacturer Type Description
THSW 1K 0°+60°C CO
Description short
Termostato (armadio) Intervallo di regolazione della temperatura, min.: 0.01 °C, Intervallo di regolazione della temperatura, max.: 60 °C, Differenza di commutazione: 1 K
Description long
Termostato per il controllo della temperatura nel quadro elettrico
GTIN-Code
4050118568844
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.071 kg
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD