??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2558190000 - THSW 1K 0°+60°C CO
Stückliste
Weidmueller 2558190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2558190000
Herstellertypbezeichnung
THSW 1K 0°+60°C CO
Kurzbeschreibung
Thermostat (Schaltschrank) Einstellbereich Temperatur, min.: 0.01 °C, Einstellbereich Temperatur, max.: 60 °C, Schaltdifferenz: 1 K
Langbeschreibung
Thermostat zur Temperaturregelung im Schaltschrank.
GTIN
4050118568844
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Montageart
Sonstiges
Masse
0.071 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
90321080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen