??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2558180000 - THSW 3K -20°+40°C CO
Спецификация
Weidmueller 2558180000
Preview
Manufacturer Product ID
2558180000
Manufacturer Type Description
THSW 3K -20°+40°C CO
Description short
Термостат (электрошкаф) Диапазон задания температуры, мин.: -20 °C, Диапазон задания температуры, макс.: 40 °C, Перепад для переключения: 3 K
Description long
Термостат для контроля температуры в панели
GTIN-Code
4050118568837
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.068 kg
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей