svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2558180000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Controller (signal processing)
Thermostat (electrical cabinet)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/21/07/07/2558180000.prj},{NB=2558180000},{MANUID=2558180000},{AAF040=0.068},{AAD931=90321080},{AAO676=2558180000},{AAO663=4050118568837},{PREVIEW=../../../../_pool_/0e/1e/25581700009999.png},{MANUTYPEDESC=THSW 3K -20°+40°C CO},{DESCSHORT=Thermostat (cabinet) Temperature setting range, min.: -20 °C, Temperature setting range, max.: 40 °C, Switching difference: 3 K},{DESCLONG=Thermostat for temperature control in the panel},{GTIN=4050118568837},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAG640=Miscellaneous},{URL=URL},{KEYWORD=Thermostat},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=THSW 3K -20°+40°C CO},{AAW338=Thermostat (cabinet)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2558180000 - THSW 3K -20°+40°C CO
Bill of material
Weidmueller 2558180000
Preview
Product number of the Manufacturer
2558180000
Manufacturer Type Description
THSW 3K -20°+40°C CO
Short Description
Thermostat (cabinet) Temperature setting range, min.: -20 °C, Temperature setting range, max.: 40 °C, Switching difference: 3 K
Long Description
Thermostat for temperature control in the panel
GTIN
4050118568837
Manufacturer Name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.068
kg
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성