??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2558180000 - THSW 3K -20°+40°C CO
Lista materiale
Weidmueller 2558180000
Preview
Manufacturer Product ID
2558180000
Manufacturer Type Description
THSW 3K -20°+40°C CO
Description short
Termostato (armadio) Intervallo di regolazione della temperatura, min.: -20 °C, Intervallo di regolazione della temperatura, max.: 40 °C, Differenza di commutazione: 3 K
Description long
Termostato per il controllo della temperatura nel quadro elettrico
GTIN-Code
4050118568837
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.068 kg
customs tariff number (TARIC)
90321080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD