??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 28
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
255-402 hasta 255-448 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 5/5,08 mm / 0,2 in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
255-408/000-009/999-950
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
mm²
Sección
AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
V
Tensión de choque asignada
kV
Grado de ensuciamniento
Intensidad de corriente según
A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
14.20 mm
Ancho
mm
Profundidad
18.30 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD