??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
255-402 a 255-448 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo PASSO 5/5.08 MM / 0.2 IN con pulsante
Lista materiale
255-408/000-009/999-950
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
mm²
Sezione
AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
V
Tensione impulsiva nominale
kV
Grado di inquinamento
Corrente
A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
14.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
18.30 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD