??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
255-402 à 255-448 - Barrette à bornes pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 5/5,08 mm / 0,2 in avec poussoir
Nomenclature
255-408/000-009/999-950
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
mm²
sections
AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
V
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
degré de pollution
ampérage
A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.20 mm
Largeur
mm
Profondeur
18.30 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés