2549.006
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2549.prj},{NB=2549.006},{SHA256=nNgs9+z99zVf6cxkrCZKb3XsKIZC0np/HgTqZCYGolk=},{INAME=2549_006000_gen},{NAME=2549_006000_gen},{DOC=2549/2549_006000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2549.006},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=DIN 6527},{J11=L},{J6=ZYL00601005},{J8=FEC, FDR},{A1=6},{B2=13},{B3=21},{B5=57},{B71=13},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=60},{C3=6},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{H11=HF},{H22=0},{DXF=2549/2549_006000.dxf},{XML=2549/2549_006000.xml},{CSV=2549/2549_006000.csv},{STP=2549/2549_006000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2549
Bill of material
2549.006
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
2549.006
2549.006
Item.Name
Schaftfräser
Company Code
F
Tool Style Code
1
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
Standard Number
DIN 6527
Standard Code Letter
L
Connection Code, Machine Side
ZYL00601005
ZYL00601005
Treatment
FEC, FDR
Cutting Diameter
6
6
mm
Cuttingedge Length, max.
13
13
mm
Protruding Length
21
21
mm
Overall Length
57
57
Functional Length
13
13
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
10
Connection Size, Machine Side
60
60
Connection Diameter, Machine Side
6
6
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
Cutting Direction
R
Face Effective Cutting Edge Count
3
Flute Helix Hand
R
Cutting Tool Material
HF
Coolant Exit Style Code
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성