2544K.006
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2544k.prj},{NB=2544K.006},{SHA256=yn2iyITTzKQOWhR175AtLkzi5lyGD2AplVmX2BCoVPQ=},{INAME=2544K_006000_gen},{NAME=2544K_006000_gen},{DOC=2544k/2544k_006000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2544K.006},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=DIN 6527},{J11=L},{J6=ZYL00600105},{J8=FEC, FDR},{A1=6},{B2=13},{B3=21},{B5=57},{B71=13},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{H11=HC},{H22=0},{H5=GLT},{DXF=2544k/2544k_006000.dxf},{XML=2544k/2544k_006000.xml},{CSV=2544k/2544k_006000.csv},{STP=2544k/2544k_006000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2544K
Bill of material
2544K.006
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
2544K.006
2544K.006
Item.Name
Schaftfräser
Company Code
F
Tool Style Code
1
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
Standard Number
DIN 6527
Standard Code Letter
L
Connection Code, Machine Side
ZYL00600105
ZYL00600105
Treatment
FEC, FDR
Cutting Diameter
6
6
mm
Cuttingedge Length, max.
13
13
mm
Protruding Length
21
21
mm
Overall Length
57
57
Functional Length
13
13
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
1
Connection Size, Machine Side
60
60
Connection Diameter, Machine Side
6
6
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
Cutting Direction
R
Face Effective Cutting Edge Count
3
3
Flute Helix Hand
R
Cutting Tool Material
HC
Coolant Exit Style Code
0
Coating
GLT
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성