??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2540900000 - ENERGY METER 750-24
Nomenclature
Weidmueller 2540900000
Preview
Manufacturer Product ID
2540900000
Manufacturer Type Description
ENERGY METER 750-24
Description short
Appareil de mesure de la quantité d’électricité, 480 V, Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
Description long
Permet la mesure détaillée des installations de production.
GTIN-Code
4050118553222
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
ampere meter present
Yes
blind power meter present
Yes
tachometer present
No
frequency meter present
Yes
pulse counter present
Yes
voltmeter present
Yes
effective power measurement device present
Yes
Mass
0.250 kg
customs tariff number (TARIC)
90303200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés