??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2540900000 - ENERGY METER 750-24
Kusovník
Weidmueller 2540900000
Preview
Manufacturer Product ID
2540900000
Manufacturer Type Description
ENERGY METER 750-24
Description short
Měřicí zařízení, elektrická kvantita, 480 V, Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
Description long
Umožňuje podrobné měření výrobních zařízení
GTIN-Code
4050118553222
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
ampere meter present
Yes
blind power meter present
Yes
tachometer present
No
frequency meter present
Yes
pulse counter present
Yes
voltmeter present
Yes
effective power measurement device present
Yes
Mass
0.250 kg
customs tariff number (TARIC)
90303200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model