??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2540690000 - HV2700/3-M12 F
Nomenclature
Weidmueller 2540690000
Preview
Manufacturer Product ID
2540690000
Manufacturer Type Description
HV2700/3-M12 F
Description short
Bloc de jonction à tige, Raccordement vissé, 185 mm², 2700 V, 600 A, Nombre de raccordements: 6, M 12, Plaque de montage, Rouge
Description long
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.
GTIN
4050118554373
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
140 °C
rated current
600 A
Number of contact points per level
3
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
600 A
height
220 mm
color
red
depth
90 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
Max. line cross section, flexible
185 mm²
Min. line cross section, flexible
10 mm²
Levels internally bridged
Yes
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
No
width
240 mm
Assembly type
Mounting face
rated voltage
2700 V
Mass
4.800 kg
customs tariff number (TARIC)
85359000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés