??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2540300000 - APGTB 4 2T PE 4C/2
Lista materiałowa
Weidmueller 2540300000
Preview
Manufacturer Product ID
2540300000
Manufacturer Type Description
APGTB 4 2T PE 4C/2
Description short
Zacisk PE, PUSH IN, 4 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 2, zielony / żółty, pomarańczowy
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4050118552409
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
color
green-yellow
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
Connection type 2
Plug-in connection
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
6 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.023 kg
depth
53.6 mm
height
99.995 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD