??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
254-552 bis 254-574 - 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol
Stückliste
254-557
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
15.70 mm
Breite
mm
Tiefe
13.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1.1 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen