??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
254-552 aż do 254-574 - 1-Conductor PCB terminal strip 2 solder pins / pole
Lista materiałowa
254-557
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
15.70 mm
szerokość
mm
głębokość
13.50 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1.1 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD