??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
254-551 - Regletas apilables de 1 conductorpara tarjeta C.I. 2 pines /polo 1polo Paso 7,5/7,62 mm / 0,3 in apilable
Lista de materiales
254-853
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
1
Altura
15.70 mm
Ancho
7.50 mm
Profundidad
13.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Dimensions
1.1 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD