??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2537730000 - WIL-TS-M12
Спецификация
Weidmueller 2537730000
Preview
Manufacturer Product ID
2537730000
Manufacturer Type Description
WIL-TS-M12
Description short
Дверной выключатель, Крепление на винтах, M12
Description long
Выключатель двери служит в качестве электрического выключателя, когда он активирован (открытие или закрытие двери).
GTIN-Code
4050118549188
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
36.300 mm
depth
40 mm
width
102.500 mm
degree of protection
IP67
Mass
0.120 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей