??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2535780000 - IE-SR-2GT-LTE/4G-US
Nomenclature
Weidmueller 2535780000
Preview
Manufacturer Product ID
2535780000
Manufacturer Type Description
IE-SR-2GT-LTE/4G-US
Description short
Routeur
Description long
Le routeur de réseau industriel permet la communication entre les différentes réseaux (routage IP). Le pare-feu intégré vous permet aussi de contrôler le trafic des données entrantes et sortantes. De plus, le routeur utilise la technologie VPN pour fournir un accès à distance chiffré et sûr aux machines et aux systèmes, ou en option par une connexion filaire ou Internet basé sur la radio.
GTIN-Code
4050118547597
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Miscellaneous
degree of protection
IP20
Mass
0.700 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés