??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2530650000 - VPU PV II 3 R 1500
Спецификация
Weidmueller 2530650000
Preview
Manufacturer Product ID
2530650000
Manufacturer Type Description
VPU PV II 3 R 1500
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) С дистанционным контактом, Тип II, DC, 1500 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4050118540864
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at DC)
1500 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
3 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.431 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей