??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2530190000 - VPU PV I+II 3 R 1000 E
Lista de materiales
Weidmueller 2530190000
Preview
Manufacturer Product ID
2530190000
Manufacturer Type Description
VPU PV I+II 3 R 1000 E
Description short
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación) Protección contra sobretensiones I/II, con contacto remoto, Tipo 1 + 2, I, II, DC
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
GTIN-Code
4050118540505
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
3 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.447 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD