카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
2530.10
Pneumax
Solenoid valves
Optyma-F
Parts
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/solenoid_valves/optyma_f/parts/inter_inlet_opt_f.prj},{NB=2530.10},{CODE=2530.10},{FLUID=Filtered air, with or without lubrication},{PRESS=From vacuum to 10},{TEMP=-5 - +50},{WEIGHT=110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2530.10 - Intermediate electropneumatic cut module
Bill of material
2530.10
Ordering code
2530.10
FLUID
Filtered air, with or without lubrication
Pressure range
From vacuum to 10
bar
Temperature
-5 - +50
°C
WEIGHT
110
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성